Servopompa

La soluzione di efficienza energetica per le macchine idrauliche

Descrizione

Massima efficienza per tutta la linea di produzione. Questo è un criterio essenziale per l’ottimizzazione delle macchine idrauliche di stampaggio a iniezione e di formatura a soffiaggio. Ciò vale particolarmente per tutti i tipi di assi ad azionamento idraulico, come in uso, ad es., nelle macchine di stampaggio a iniezione. Oltre alla tendenza ricorrente di realizzare le macchine idrauliche in parte o interamente elettriche, anche l’ottimizzazione dei gruppi idraulici può portare notevoli vantaggi.

Siemens offre l’approccio perfetto a questo scopo con la servopompa a elevata dinamica. Con un risparmio energetico fino al 70% è un investimento nel futuro che si ammortizza in brevissimo tempo.

Esempio di soluzione di una servopompa

  • Combinazioni appropriate (al minimo una pompa idraulica e un motore sincrono SIMOTICS S)

  • Regolazione attiva della servopompa “DCC“

  • Nessuna perdita di carico delle valvole di regolazione

  • Impiego dell’energia adatto al processo grazie al consumo orientato al fabbisogno

  • Personalizzabile e silenziosa


Impiego dell’energia adatto al processo

I sistemi a efficienza energetica modernizzati consumano in genere solo l’energia necessaria per le macchine idrauliche nelle singole fasi di produzione. Il massimo risparmio si ha negli intervalli di pausa: La servopompa si ferma praticamente in questo momento e consuma solo un minimo di energia, mentre la pompa delle soluzioni convenzionali doveva continuare a funzionare a un livello di prestazione minore (dal 15 al 20%).

I vantaggi in sintesi

  • Elevato grado di efficienza energetica
    grazie all’alto rendimento e all’adattamento ottimale di forza e velocità al processo delle presse

  • Facile realizzazione
    grazie al sistema di azionamento semplice con alta funzionalità e risparmio riguardo alla tecnica delle valvole

  • Complessità ridotta
    grazie alla struttura modulare con pochi componenti