Soluzione esemplare per stampaggio a iniezione (idraulico)

La soluzione IMH 3300 per macchine per stampaggio a iniezione idrauliche (Closed Loop)


Siete alla ricerca di una soluzione molto ampia per risparmiare tempo e denaro nell’allestimento o nel cambio di destinazione d’uso della vostra macchina per stampaggio a iniezione idraulica? La nostra soluzione ottimizzata su misura per macchine per stampaggio a iniezione idrauliche potrebbe essere la soluzione giusta per voi.

La nostra soluzione applicativa offre interfacce utente di tipo standard che in un attimo potete modificare col nostro moderno software di visualizzazione WinCC flexible, adattandole a qualsiasi vostra esigenza e necessità di editazione. Offrono una base ideale i nostri nuovi Multi Panel

  • MP 277 da 8", 10",

  • MP 377 da 12", 15" e da 19".


Una soluzione innovativa e ottimizzata che si distingue nettamente dagli altri prodotti correnti:

  • Facilità d’uso
    grazie a figure semplici e chiare e a facili modalità d’immissione dei parametri delle macchine per stampaggio a iniezione

  • Memorizzazione delle ricette su pennetta USB

  • Facile da scalare
    grazie alla configurazione software ottimizzata e
    al sistema aperto STEP 7

  • Vasto know-how 
    ed esperienza pluriennale grazie ai nostri Solution Partner nel settore della plastica

Per saperne di più