Automazione omogenea per macchine di estrusione

Descrizione

Il grande vantaggio delle nostre soluzioni di automazione per macchine di estrusione consiste nell'integrazione del software operativo e di comando di tutti i componenti dell’impianto di estrusione. Con un solo controllore potete comandare gli equipaggiamenti a valle, i sensori per la verifica del prodotto, le pompe di fusione e i dispositivi di dosaggio. Vi avvalete di una soluzione per estrusori facilmente adattabile alle specifiche esigenze di produzione.

Soluzione esemplare per macchine di estrusione

La nostra soluzione applicativa EXT 3370 aperta e modulare per macchine di estrusione si basa sul comprovato hardware SIMATIC S7-300. Traete profitto dalla massima apertura, modularità ed elevata performance.


La soluzione applicativa in sintesi

EXT 3170

EXT 3370

Zone di temperatura

12

32

Azionamenti

3

6

Archivio

no

Dosaggio

no

Pompa di fusione

no

Gestione delle ricette

Regolazione della pressione di massa

I dati tecnici dettagliati sono riportati a destra nella pagina sotto "Applicazioni"


I vostri vantaggi

  • Semplice comando operativo
    con l’intuitiva interfaccia utente e il grande Touch Panel TFT (combinabile con un pannello operatore specifico per la tecnologia)

  • Risparmio di costi
    grazie ad una soluzione completa per macchine di estrusione consistente in un pacchetto software ampiamente preconfezionato e nell’hardware modulare

  • Flessibilità e ampliabilià
    sulla base degli standard industriali impiegati in tutto il mondo SIMATIC S7 e Totally Integrated Automation