Stampa di giornali

Description

macchine per la stampa di giornali

Le macchine per la stampa di giornali sono concepite sia per piccole tirature con 10.000 esemplari che per la tiratura di milioni di fogli. Le macchine per la stampa si compongono di unità di stampa modulari per l'adattamento al numero di pagine, alla tiratura e alla colorazione. La tecnica di controllo e di comando così come la tecnica moderna ad azionamenti singoli, si adattano perfettamente alla modularità della macchina da stampa.

Le macchine per la stampa offset di giornali vengono impiegate per la produzione di giornali, allegati e prospetti. Per ogni macchina esiste un formato fisso. La variabilità del numero di pagine viene ottenuto utilizzando più nastri.

Elevata qualità del prodotto

Elevata precisione di regolazione e buona guida del nastro grazie all'impiego di azionamenti singoli distribuiti

Produzione variabile su diverse unità di piegatura

Sincronizzazione tramite PROFINET per il collegamento di macchine indipendenti e realizzazione di diverse reti ridondanti PROFINET

Collegamento di sistemi non-Siemens

Emulazione dell'encoder macchina quale encoder virtuale ad alta precisione

Elevata potenza dell'azionamento

Book Size*: fino a 107kW
Chassis*: fino a 800kW

* Tensione di rete 3 AC 380V … 480V

Servomotori

Gamma da 0,2 a 630kW
Raffreddamento ad acqua fino a 120kW


I vantaggi determinanti delle nostre soluzioni per la stampa di giornali sono:

  • Elevata precisione: con il sincronismo angolare realizzato tramite SIMOTION

  • Gestione semplice e confor:

  • Gestione semplice e confort: evole grazie alla Totally Integrated Automation con SIMATIC e SIMOTION

  • Configurazione flessibile della macchin: mediante concetti di controllo e di azionamento modulari e flessibili