Macchina per stampa flexografica in linea

Descrizione

La stampa flexografica è un processo tipografico in cui la forma tipografica consiste in una piastra stampante elastica (detta cliché). Il colore, fluido e scorrevole, viene trasferito dal rullo retinato al cliché e da qui stampato direttamente sul materiale di stampa con una piccola pressione.

Soluzione d’esempio: Macchina per stampa flexografica in linea

Soluzione d’esempio

La macchina è costruita modularmente, il Motion Control e l’automazione vengono realizzati centralmente in una SIMOTION D445. I dispositivi di stampa e le stazioni di lavorazione (stampo, rimozione della griglia ecc.) vengono azionati da moduli motore CC e ordinati centralmente. I moduli, come ad es. l’avvolgitore, lo svolgitore, le stazioni di trazione, vengono ordinati centralmente per la compensazione di potenza attraverso un circuito intermedio comune. Quando i moduli dei dispositivi di stampa nella macchina vengono meccanicamente sostituiti ed i relativi motori vengono rimossi, è possibile reagire in modo flessibile a questa modifica della meccanica della macchina attraverso la disattivazione e/o la commutazione del record di dati.

I vantaggi in breve: le nostre soluzioni per la macchina per stampa flexografica

Requisiti/soluzioni per le macchine per stampa flexografica in linea

Requisiti

Soluzioni

Un’elevata qualità del prodotto è determinata

dal grado di regolarità dei cilindri di pressione e dei cilindri portalastra

– Master virtuale per tutti gli assi

– Circuiti di regolazione rapidi con DSC

Allacciamento di sistemi esterni

Per il monitoraggio del percorso e la regolazione del registro

– Simulazione dell’encoder impulsi con TM41 anche per assi virtuali

Numerosi assi

della stessa potenza:

- Moduli a 2 assi con ingombro minimo

- Moduli S120 Compact Motor

Lunghi cavi motore

al circuito intermedio comune:

- Active Interface Module (AIM) con alimentazioni Active Line (ALM) per reti pulite

– Moduli di alimentazione Basic Line (BLM) a prezzi convenienti

Cilindri di formato variabile

con momenti di inerzia variabili

– Utensili meccatronici

– Circuiti di regolazione rapidi con DSC

Diversi processi di stampaDiversi processi di stampa

combinati in una macchina:

- Modulo motore monoasse CA combinabile con moduli motore CC

– Disattivazione di componenti per la sostituzione di moduli di stampa