Stampa a rotocalco

La stampa a rotocalco rappresenta il processo più semplice: l'immagine da stampare viene incisa sul cilindro formatore. La depressione di incisione preleva l'inchiostro dall'apposita vasca. L'inchiostro in eccesso viene rimosso tramite una racla. Il rullo preme il materiale da stampare contro il cilindro matrice facendo penetrare l'inchiostro nel materiale stesso.

Soluzione d’esempio: macchina per stampa a rotocalco di imballaggi

Il concetto di automazione si basa su moduli macchina. La soluzione d’esempio per una macchina a 6 colori consiste in un modulo unità di stampa, un modulo svolgitore e un modulo avvolgitore. Tutti i moduli (controlli) sono sincronizzati tramite PROFINET; per gli ingressi e le uscite si impiega, opzionalmente, la periferia ET200.

Automazione:

  • SIMOTION D445: 6 Unità per macchine da stampa

  • SIMOTION D435: Svolgitore, caricamento

  • SIMOTION D435: Avvolgitore, scaricamento

  • ET200M


Azionamenti:

  • SINAMICS S120

  • 1PH7, 1PH8


HMI:

Il Servizio e la Supervisione della macchina avvengono, per esempio tramite un Multi Panel sulla base del software di runtime e progettazione WinCC flexible.

I vantaggi in sintesi - Le nostre soluzioni per la stampa rotocalco di imballaggi

Requisiti

Soluzioni

Alta qualità del prodotto

Alta qualità di regolazione

Possibilità di installazione modulare

Sincronizzazione tramite PROFINET del collegamento dei singoli aggregati alla macchina completa

Funzioni di Safety

Funzioni di sicurezza integrate in SINAMICS S120 secondo IEC 61800-5-2

Forma costruttiva compattaStruttura modulare

DC/AC Book Size*: alimentazione (BLM/ALM) fino a 120kW
DC/AC Book Size*: moduli motore monoasse/ biasse fino a 107 kW
AC/AC Blockize*: moduli motore monoassefino a 90 kW
SIMOTION D per applicazioni monoasse/ multiasse

* Tensione di rete 3 AC 380V… 480V

Servomotori

Motori sincroni / asincroni e motori torque a forma costruttiva compatta
La gamma comprende varianti a raffreddamento naturale, esterno e ad acqua
da 0,05 kW fino a 180 kW

Motori sincroni con protezione antideflagrante (Ex) disponibili

Funzionalità

Regolazione di registro integrata in SIMOTION D con collegamento a registro per ridurre gli scarti