SINAMICS S120 Safety Integrated

SINAMICS S120 è il sistema di azionamento per applicazioni Motion Control della famiglia di azionamenti SINAMICS.
Esso è equipaggiato con un pacchetto di sicurezza completo che assicura sia la protezione del personale sia delle macchine, in modo assai efficace ed economico grazie all'integrazione delle funzioni di sicurezza nel sistema di azionamento. In più, il comando della vostra macchina è confortevole e sicuro in tutte le condizioni di esercizio richieste. Come, ad esempio, durante il funzionamento di prova o di messa a punto con porta di protezione aperta. Le funzioni di sicurezza sono state certificate dall'Istituto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dal TÜV e soddisfano i requisiti del Safety Integrity Level 2 secondo EN 61508 e del Performance Level d secondo EN ISO 13849-1.

Il repertorio di funzioni comprende, ad esempio:

  • Funzioni per l’arresto sicuro di azionamenti

  • Funzioni per la sorveglianza sicura del movimento

La prova di omologazione è stata eseguita dal BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit, Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e dal TÜV (Technischer Überwachungsverein, Associazione tecnica di sorveglianza).

Caratteristiche del prodotto

  • Funzioni per la protezione del personale e delle macchine

  • Brevi tempi di reazione grazie all’integrazione nel sistema di azionamento

  • Utilizzabile in tutti i modi operativi

  • Sostituisce apparecchiature elettromeccaniche esterne

  • Certificato secondo EN 61508, SIL 2 e EN ISO 13849-1, PL d

Funzioni Safety Integrated del SINAMICS S120

Le funzioni di sicurezza del SINAMICS S120 sono disponibili in tutti i modi operativi e possono comunicare con il processo mediante segnali di ingresso / uscita orientati alla sicurezza. In alternativa, è possibile una comunicazione tramite bus di campo con il profilo orientato alla sicurezza PROFIsafe.

SINAMICS S120 è dotato delle seguenti funzioni di sicurezza integrate nell'azionamento:

Sigla

Descrizione

STO Safe Torque Off

Coppia disinserita in sicurezza
Cancellazione degli impulsi degli azionamenti e quindi separazione elettronica sicura dell'alimentazione di energia.

SBC - Safe Brake Control

Comando di frenatura sicuro
Comando a due canali di un freno motore

SS1 - Safe Stop 1
SS2 - Safe Stop 2

Arresto sicuro
Arresta gli azionamenti in modo sicuro all’intervento di un dispositivo di sorveglianza o di un sensore (ad. es. barriera ottica), portandoli dalla condizione di movimento allo stato di fermo.

SOS - Safe Operating Stop

Arresto operativo sicuro
Sorveglia gli azionamenti in stato di fermo. In questa fase gli azionamenti sono completamente funzionanti in regolazione di posizione.

SLS - Safety Limited Speed

Velocità limitata sicura
Sorveglianza dei valori limite di velocità progettabili, ad esempio per la messa a punto senza tasto di consenso.

SSM - Safe Speed Monitor

Sorveglianza sicura della velocità
Fornisce un segnale di uscita sicuro, quando la velocità dell’azionamento si trova sotto un valore limite progettabile.

Vantaggi per il cliente

  • Elevata sicurezza:
    realizzazione completa delle funzioni di sicurezza in SIL 2 (EN 61508) e PL d (EN ISO 13849-1)

  • Grande flessibilità:
    possibilità di realizzare concetti di sicurezza e operativi orientati alla pratica

  • Elevata redditività:
    riduzione dei costi di hardware e di installazione

  • Maggiore disponibilità:
    vengono eliminati gli elementi di contatto elettromeccanici, soggetti a guasti