Servoazionamenti semplici SINAMICS S110

Il convertitore flessibile per compiti di posizionamento con molteplici funzioni di sicurezza.

SINAMICS S110

In molte applicazioni nella costruzione di macchine ed impianti gli assi di macchina devono essere posizionati il più semplicemente possibile ed allo stesso tempo con velocità e precisione. Se si vuole che il controllore sovraordinato sia libero da questi compiti di posizionamento, l'azionamento deve avere queste funzioni. Questo è esattamente quanto il SINAMICS S110 è in grado di eseguire con il suo posizionatore semplice integrato (EPos). Se deve essere impiegato come asse a velocità impostata, si possono predefinire i valori di riferimento per il S110 tramite un ingresso analogico o un'interfaccia di bus di campo (Profibus, CAN, Profinet). Inoltre, il convertitore è in grado di attivare molteplici funzioni di sicurezza integrate con i suoi morsetti Safety on-board senza necessità di un complesso cablaggio supplementare. Quale azionamento modulare monoasse con funzionalità servo, esso copre la fascia di potenza da 120 Watt (1AC 230V) a 90 Kilowatt (3AC 400V). Preferibilmente vengono azionati servomotori sincroni con encoder, per quanto il SINAMICS S110 consenta di azionare anche motori asincroni con o senza encoder.

SINAMICS S110 - convenient and economic positioning (Benefits)

  • Flessibile ed economico
    grazie ad un'ampia configurazione di I/O, morsetti Safety on-board e diverse interfacce (bus di campo, analogiche)

  • Messa in servizio semplice
    tramite la targhetta identificativa elettronica nei motori DRIVE CLiQ econ il confortevole tool di messa in servizio STARTER

  • Facile collegamento a controllori sovraordinati
    tramite blocchi di comunicazione standard econ Totally Integrated Automation (TIA)


SINAMICS S110 - Fascia di potenza (Features)

Range dei valori di tensione e di potenza:*

0,12 - 0,75 kW at 1AC 200...240 V
0,37 - 90 kW at 3AC 380...480 V

Controllo/Regolazione:

Servoregolazione (numero di giri, posizione)

* a seconda della variante di apparecchioPer dati tecnici più dettagliati vedere a destra sotto Informazione tecnica --> Panoramica tecnica


SINAMICS S110 - Tipici campi d'impiego (Detail)

Apparecchiature di movimentazione, tecnica medicale (ad es. lettighe per pazienti), dispositivi di adduzione e scarico, dispositivi di inseguimento (ad es. pannelli solari), cambio utensile, macchine impilatrici, apparecchiature automatiche di montaggio, automazione di laboratorio