SIMODRIVE 611

SIMODRIVE 611 porta la vostra macchina alla massima produttività

Il sistema convertitore SIMODRIVE 611 permette di combinare singoli gruppi di azionamenti, adattandoli in modo rapido e flessibile alla potenza di azionamento e al numero di assi delle macchine.

Il sistema convertitore SIMODRIVE 611 è adatto per:

  • macchine utensili

  • robot e manipolatori

  • produzione su grande scala e Jobshop

  • costruzione di stampi e utensili

  • presse e confezionatrici

  • macchine di produzione per vetro, legno, pietra, tessuto, carta


Il sistema convertitore SIMODRIVE 611 è:

  • un convertitore a impulsi a transistor modulare

  • un sistema compatto per soluzioni di azionamento multiasse e combinate

  • afatto a diversi settori applicativi grazie alla flessibilità dei suoi moduli

  • adattabile a qualsiasi motore con i moduli di potenza

  • ideale per la tecnologia di azionamento del mandrino principale e di avanzamento grazie ai moduli di regolazione

  • equipaggiabile con moduli di regolazione per l'interfaccia analogica o digitale del valore di riferimento

  • sistema con moduli di alimentazione comuni

  • espandibile in qualsiasi momento


SIMODRIVE 611 è costituito da più moduli funzionali combinabili. Il collegamento alla rete avviene tramite una serie di alimentatori a potenza graduata, che alimentano sia il circuito intermedio a 600 V che l'elettronica. Al circuito intermedio a 600 V vengono collegati i moduli di potenza adattati alle dimensioni dei motori. Con il modulo di regolazione il modulo di azionamento diventa l'azionamento del mandrino principale o dell'avanzamento, realizzato in tecnica digitale o analogica.

I tipi di azionamento Asse di avanzamento, Azionamento mandrino principale e Azionamento motore asincrono possono essere combinati in gruppi multiasse.

Gli azionamenti di avanzamento esistono nelle versioni con coppie da 0,7 Nm fino a oltre 145 Nm. Per gli azionamenti di mandrino principale il SIMODRIVE 611 gestisce potenze continue comprese tra 3,7 kW e 100 kW. Per gli azionamenti di mandrino principale semplici senza trasduttore, come quelli presenti ad es. nelle macchine per la lavorazione del legno e nelle rettificatrici veloci, il SIMODRIVE 611 offre anche moduli a regolazione vettoriale per velocità fino a 60.000 giri/min.

Modularità

I moduli hanno dimensioni standardizzate: 480 mm di altezza, 288 mm di profondità; la larghezza aumenta in segmenti di 50 mm a seconda della potenza.

  • Nel gruppo di azionamenti ogni modulo svolge un proprio compito

  • Un modulo di alimentazione comune stabilisce il circuito intermedio DC a partire dalla rete di alimentazione.

  • Un modulo di azionamento per ogni motore imprime il movimento

  • Ogni modulo di azionamento è formato da un modulo di potenza e un modulo di regolazione

  • L'NCU del controllo numerico SINUMERIK 840D viene integrato direttamente nel gruppo degli azionamenti e alimentato come modulo di 50 mm di larghezza.

  • La versione UL è standard di serie