I filtri digitali più fini

La risonanza non ha scampo - Smorzamento delle oscillazioni meccaniche

Questa funzione esclude in maniera affidabile le frequenze intrinseche della macchina. Un sistema integrato esperto determina le frequenze di risonanza specifiche della macchina, escludendo le oscillazioni indesiderate con filtri digitali parametrizzabili. Una macchina così ottimizzata è in grado di funzionare con un fattore di amplificazione (fattore Kv) sostanzialmente più elevato. Ecco perché le macchine equipaggiate con i controlli Siemens funzionano con tale precisione.

"Dynamic Stiffness Control" - Funzione DSC

I moduli di regolazione digitali con accoppiamento al bus di azionamento SINUMERIK 840D contengono la funzione DSC. Le cinematiche di macchina con elementi meccanici di trasmissione di alto livello consentono alla funzione DSC di impostare un'amplificazione della velocità a valori 5 volte maggiori rispetto alle strutture di regolazione convenzionali. Gli scostamenti dal percorso di riferimento dovuti al carico vengono quindi compensati molto più rapidamente. Con la funzione DSC l'utensile resta sul percorso ideale anche in caso di velocità e forze di taglio molto elevate.

Aria nuova nelle soluzioni per il raffreddamento

Il sistema mette a disposizione numerose soluzioni per il raffreddamento dei moduli: