Basis Servoantriebssystem SINAMICS V60 mit Servomotoren 1FL5

Die perfekte Lösung für einfache Servoanwendungen

SINAMICS V60 mit 1FL5 – Beschreibung

SINAMICS V60 mit 1FL5 und Leitungen

Der Servo-Umrichter SINAMICS V60 ist vor allem für den Einsatz in einfachen Servoanwendungen konzipiert, bei denen das Hauptaugenmerk auf Kosteneffizienz liegt. Mit der Puls-/Richtungsschnittstelle bildet er die perfekte Lösung für einfache Positionieraufgaben in Verbindung mit speicherprogrammierbaren Steuerungen, z. B. SIMATIC S7-1200 oder SIMATIC S7-200.

Der Servomotor 1FL5 ist für den Betrieb mit dem Servoumrichter SINAMICS V60 konzipiert. Gemeinsam bilden sie ein optimal aufeinander abgestimmtes Achspaket

SINAMICS V60 mit 1FL5 – Stärken in Kürze

  • Einfache Auswahl der Komponenten:
    Anhand des für seine Anwendung erforderlichen Nennmomentes wählt der Anwender die passende Umrichter-/Motorenkombination aus.

  • Einfache Inbetriebnahme:
    Die Inbetriebnahme der Antriebslösung ist durch einfaches Einstellen von Parametern am Gerät möglich. Die Motordaten sind bereits voreingestellt.

  • Komplettlösung:
    SINAMICS V60 ist konzipiert für den Betrieb mit 1FL5-Servomotoren. Zusammen mit der passenden Verbindungstechnik bilden SINAMICS V60 und 1FL5-Motoren ein Ready-to-Run-Antriebssystem.


SINAMICS V60 mit 1FL5 – die Technik im Überblick

SINAMICS V60

Spannungs- und Leistungsbereich:

0,8 - 2,0 kW bei den Anschlussspannungen
3AC 220 - 240 V -15%/+10%

Steuerung/Regelung:

Servoregelung (über Puls/Richtungs-Schnittstelle von übergeordneter Steuerung)

Servomotoren 1FL5

Bemessungsdrehzahl:

2000 min -1

Bemessungsleistung:

0,8kW - 2,0kW

Bemessungsdrehmoment:

4 Nm - 10 Nm


SINAMICS V60 mit 1FL5 – typische Einsatzgebiete

Besonders gut eignet sich die Lösung in Verbindung mit SPS-Systemen für Positionieraufgaben wie etwa: Stapeln und Entstapeln von Magazinen, Takten von Rundtischen, Takten von Förderbändern, Zuführachsen und anderen Transporteinrichtungen, Steuerung einfacher interpolierender Achsen, Positionieren von Servoventilen, Positionieren von Verstellachsen, Positionieren von Vorschubachsen in einfachen Werkzeugmaschinen.