Motoren für Motion Control - Videos ansehen

Die Neue Generation der Synchronmotorreihe 1FK7
Die Motoren der 1FK7 Reihe zeichnen sich insbesondere durch eine kompakte Bauform bei hoher Leistungsdichte, eine hohe Schutzart und Präzision aus.


Neues Gebersystem für Servo- und Torquemotoren
Siemens setzt mit seinem neuen Gebersystem bei SIMOTICS Servo- und Torquemotoren auf noch mehr Kundenfreundlichkeit und reduziert bei einem Geberausfall die entstehenden Ausfallzeiten deutlich.


SIMOTICS M-1PH8 Hauptmotoren - dynamische Kraftpakete
Die Motorenreihe SIMOTICS M-1PH8 von Siemens ist die neue Generation für Hauptantriebe. Sie sind für den Einsatz in Produktionsmaschinen und Werkzeugmaschinen konzipiert und stehen als Asynchron- und als Synchronvariante zur Verfügung. Es lässt sich für nahezu jede beliebige Antriebsaufgabe ein passender SIMOTICS Hauptmotor finden.


Torquemotoren SIMOTICS T-1FW3  
Torquemotoren SIMOTICS T-1FW3, die kraftvollen Direktantriebe für Rundachsen, erhöhen die Steifigkeit von Maschinen und sorgen damit für eine höhere Produktivität und Produktqualität. Mit Torquemotoren erreichen Sie maximale Präzision und Dynamik bei allen rotatorischen Achsen.


Innovatives Montage Set für SIMOTICS Torquemotoren
Mit dem SIMOTICS Torquemotor 1FW3 und dem innovativen Montage Set bietet Siemens Ihnen eine Anbindungsmöglichkeit, mit der Sie unerwünschtes Spiel und Störfrequenzen von Getrieben eliminieren können. Die Steifigkeit des Antriebsstranges wird erhöht, was zu einer höheren Produktivität und Produktqualität führt.


16.05.2013 | Author: Name