SIMOTICS T-1FW3 Montage-Set

Das Montage-Set, die perfekte Ergänzung für einen extrem steifen
Antriebsstrang

Das optional zusammen mit dem Motor vormontiert lieferbare Montage-Set zur optimalen Montage von Aufsteckwellen- und Hohlwellenmotoren besteht aus Drehmomentstütze, Spannelement und Zentrierbüchse (nur für Hohlwellenmotoren notwendig). Dadurch vereinfacht sich nicht nur das gesamte Engineering von Antrieben, sondern die neue Drehmomentstütze steigert die Regelperformance, die Genauigkeit und die Dynamik.

  • Ausgleich von axialen und radialen Bewegungen im Mikrometerbereich

  • Extrem steife Drehmomentsübertragung

  • 50% Steigerung der Lagerwechselfrist der Motorenlager auf 60.000 Betriebsstunden

  • Perfekt untereinander abgestimmte mechatronische Lösung zur Anbindung der Motoren an die Maschine