Servomotoren 1FT6

Universalmotor für präzise Anwendungen mittlerer Leistung mit Selbstkühlung, Fremdbelüftung und Wasserkühlung

Die aktive Vermarktung der Servomotoren SIMOTICS S-1FT6 wurde eingestellt.
Als Nachfolgeprodukt steht ihnen der SIMOTICS S-1FT7 zur Verfügung


Beschreibung

Servomotoren 1FT6

Die 1FT6-Motoren sind permanentmagneterregte Synchronmotoren, die sich durch eine sehr geringe Drehmomentwelligkeit und einer nahezu konstanten Drehmomentkennlinie auszeichnen. Die Motoren sind in einem breiten Leistungsspektrum lieferbar.

Synchronmotoren 1FT6 - für alle High Performance Motion-Control-Anwendungen

  • Dreifache Überlast
    (bezogen auf Selbstkühlung) über einen großen Drehzahlbereich

  • Höchste Oberflächengüte am Werkstück
    durch hohe Rundlaufgüte und geringe Drehmomentwelligkeit

  • Hohe Schutzart
    (bis IP68)


Synchronmotoren 1FT6 - das Produktspektrum im Überblick

* je nach Ausführung und Typ "Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Bemessungsdrehzahl *:

1.500-6.000 U/min

Bemessungsleistung *:

0,2-118 kW

Stillstandsmoment *:

0,4-300 Nm


Synchronmotoren 1FT6 - typische Einsatzgebiete

  • High-Performance Werkzeugmaschinen - z.B. Feinstfräsbearbeitung, für höchste Dreh- und Schleifqualität.

  • Produktionsmaschinen mit hohen Anforderungen an Dynamik, Präzision und Flexibilität, z.B. Spritzgießmaschinen, Druckmaschinen, Verpackungsmaschinen