Servomotoren 1FS6

Die aktive Vermarktung der Servomotoren SIMOTICS S-1FS6 für den Betrieb in Ex-Zone 1 (ATEX) wurde eingestellt.
Explosionsgeschütze Servomotoren für den Betrieb in Zone 2 und 22 (ATEX) bietet Siemens in der Reihe SIMOTICS S-1FK7 mit den Optionen M03 und M39.


Beschreibung

Die Motoren 1FS6 sind permanenterregte Synchronmotoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1. Sie sind in der Zündschutzart EEx de II C T3 ausgeführt, sind nach den ATEX-Richtlinien 94/9/EG bescheinigt und besitzen außerdem das CSA-Approval für class 1, zone 1, temperature class T3 (CAN / CSA 79-1-95 "flameproof enclosure")

Ex-Synchronmotoren 1FS6 - für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1

  • Ex-zertifiziert nach ATEX-Richtlinien 94/9/EG

  • Selbstgekühlter Motor
    mit separatem Klemmenkasten für Leistung, Gebersystem und Temperatursensoren


Ex-Synchronmotoren 1FS6 - das Produktspektrum im Überblick

* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Bemessungsdrehzahl *:

1.500-6.000 U/min

Bemessungsleistung *:

1,2-12,4 kW

Stillstandsmoment *:

7,6-76 Nm


Ex-Synchronmotoren 1FS6 - typische Einsatzgebiete

  • Für alle Industriebranchen und Maschinen in Ex-Bereichen der Zone 1

  • Produktionsmaschinen (z.B. Flexodruck-, Tiefdruckmaschinen, Abfüllanlagen, Lackier- und Folienbeschichtungsanlagen)