Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3

Die SIMOTICS L-1FN3-Motoren sind Linearantriebe in kompaktem Design mit hoher Leistungs-/ Kraftdichte. Sie sind gekennzeichnet durch eine verschleißfreie Kraftübertragung. Die SIMOTICS L-1FN3-Motoren erfüllen höchste Anforderungen an Dynamik, Konturgenauigkeit und Präzision und sind optimiert für den Betrieb an High-Performance Werkzeug- und Produktionsmaschinen.

Die wassergekühlten SIMOTICS L-1FN3-Motoren gibt es in zwei Ausführungen: für Spitzenlastbetrieb sowie für Dauerlastbetrieb.

Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3 - typische Einsatzgebiete

Anwendungen mit höchsten dynamischen Anforderungen: Werkzeugmaschinenbau, Laserbearbeitung, Handlingssysteme
SIMOTICS L-1FN3 Linearmotoren sind optimal abgestimmt für den Betrieb mit den Anriebssystemen SINAMICS S120 bzw. SIMODRIVE 611D.

Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3 - technischer Überblick

* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

maximale Vorschubkraft *:

bis 20.700 N

Geschwindigkeit *:

bis 836 m/min

Überlastfähigkeit *:

bis 2,75 x FN


Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3 - Highlights

  • Höchste Dynamik und Präzision

  • Höchste Kraftdichte bei kompaktem Design

  • Hohe Wiederholgenauigkeit