Linearmotorkomplettachsen LTS und LTSE

Profilschienenschlitten LTS mit 1FN3-Linearmotor

Die Linearmotorkomplettachsen LTS/LTSE von SKF sind einbau- und betriebsfertige Einheiten, bestehend aus Ober- und Unterteil. In die Linearkomplettsachse sind Profilschienenführung, Primär- und Sekundärteil, ein Längenmesssystem einschließlich Endschalter, Endlagendämpfer sowie die Kabelschleppanbindung komplett integriert.

Eingesetzt wird eine auf Konvektionskühlung basierende Variante der Linearmotorbaureihe SIMOTICS L-1FN3. Damit sind diese sowohl für präzise, hochdynamische und wiederholgenaue Kurzhubanwendungen als auch für die Realisierung dynamischer Linearbewegungen zum Positionieren von Werkstücken und Werkzeugen einsetzbar.

Die Linearmotoren werden zusammen mit Umrichtern SINAMICS S120 eingesetzt.

Die hochpräzise und einbaufertige lineare Komplettlösung:

  • Einbaufertige Komplettlösung für lineare Bewegungen inkl. Linearführung, Schlitten, Linearmotor, Geber und Energiekette

  • Selbstgekühlter Linearmotor 1FN3 mit Rippenkühlung, integriert in die Siemens Antriebstechnik (Projektierungs-/Inbetriebnahme-Tools)

  • Kundespezifische Anpassungen der Komplettlösung in Abstimmung mit SKF möglich


Typische Einsatzgebiete

Laserbearbeitung, wie z.B. Schneiden, Markieren oder Rapid Prototyping sowie die Elektronikproduktion, wie z.B. Bestückung, Bonden, Inspektion