Hauptmotoren 1PL6

Kompaktmotoren für hohe Leistungen mit Durchzugsbelüftung

Die aktive Vermarktung der Hauptmotoren SIMOTICS M-1PL6 wurde eingestellt.
Als Nachfolgeprodukt steht ihnen der SIMOTICS M-1PH8 zur Verfügung


 

Die 1PL6-Motoren sind kompakte Asynchronmotoren, die sich durch ein breites Leistungs-, Drehzahlen- und Optionsspektrum auszeichnen. Sie erfüllen zudem noch hohe Anforderungen an Rundlaufgenauigkeit, Querkraftaufnahme und Drehzahlstellbereich. Die 1PL6-Motoren sind optimiert für den Betrieb an Produktionsmaschinen.

Hauptmotoren 1PL6 - die Großen für Maschinen mit höchster Leistungsdichte

  • Geringer Platzbedarf

  • Geringer Wartungsaufwand

  • Hohe Querkraftaufnahme


Hauptmotoren 1PL6 - das Produktspektrum im Überblick

* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Bemessungsdrehzahl *:

400-2.900 U/min

Bemessungsleistung *:

20,5-630 kW

Bemessungsdrehmoment *:

370 - 3.600 Nm


Hauptmotoren 1PL6 - typische Einsatzgebiete

  • Produktionsmaschinen (z. B. Hubwerke, Hochregallager, Extruder, Wicklerapplikationen usw.)

  • Idealer Ersatz für Gleichstrommaschinen bei Retrofit