Hauptmotoren 1PH7

Kompakte Asynchronmotoren mit Fremdbelüftung und Vollwelle

Die aktive Vermarktung der Hauptmotoren SIMOTICS M-1PH7 wurde eingestellt.
Als Nachfolgeprodukt steht ihnen der SIMOTICS M-1PH8 zur Verfügung


Die 1PH7-Motoren sind Asynchronmotoren mit kompakten Abmessungen. Die Motoren verfügen über eine hohe Leistungsdichte bei geringem Bauvolumen. Die 1PH7-Motoren sind in einem breiten Leistungs-, Drehzahl- und Optionsspektrum verfügbar. Die Motoren zeichnen sich durch eine hohe Rundlauf- und Schwinggüte bei einer hohen Querkraftaufnahme aus.

Hauptmotoren 1PH7 - die kompakten Motoren mit hoher Schutzart

  • Geringer Platzbedarf

  • Hohe Querkraftaufnahme

  • Geringer Wartungsaufwand


Hauptmotoren 1PH7 - das Produktspektrum im Überblick

* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Bemessungsdrehzahl *:

500-2.500 U/min

Bemessungsleistung *:

3,7-385 kW

Bemessungsdrehmoment *:

23,6 - 1.080 Nm


Hauptmotoren 1PH7 - typische Einsatzgebiete

  • Hauptspindelantrieb für Werkzeugmaschinen

  • Produktionsmaschinen (z.B. Hubwerke, Hochregallager, Druck-, Drahtziehmaschinen, Extruder, Wicklerapplikationen usw.)