Einbaumotoren 1PH2

Kompakt Asynchron-Einbaumotoren für Dreh- und Schleifspindeln

Die 1PH2-Motoren sind Asynchron-Einbaumotoren für performante Motorspindeln. Rotor und Stator sind einbaufertig bearbeitet und verfügen über einen Kühlmantel zur Flüssigkeitskühlung. Die Motoren sind geeignet für höchste Anforderungen an Bearbeitungsgüte, Genauigkeit und Laufruhe.

Einbaumotoren 1PH2

  • Kompakte Konstruktion durch den Wegfall mechanischer Komponenten

  • Kurze Hochlauf- und Bremszeit

  • Hohe Wellensteifigkeit durch große Rotorinnenbohrung


Einbaumotoren 1PH2 - das Produktspektrum im Überblick

* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Max. Drehzahl *:

bis 10.000 U/min

Bemessungsleistung *:

7,5 ... 31 kW

Bemessungsdrehmoment *:

48 ... 197 Nm


Einbaumotoren 1PH2 - typische Einsatzgebiete

Motorspindeln in Werkzeugmaschinen mit Anwendungen für kurze Hochlaufzeiten und hohe Drehzahlen, z.B. Dreh-, und Schleifmaschinen