Einbaumotoren 1FE

Synchron-Einbaumotoren für höchste Drehzahlen und Drehmomente

Einbaumotoren 1FE

Die 1FE-Motoren sind Synchron-Einbaumotoren für performante Motorspindeln. Rotor und Stator sind einbaufertig bearbeitet und verfügen über Wasserkühlung. Die Motoren sind geeignet für höchste Anforderungen an Bearbeitungsgüte, Genauigkeit und Laufruhe. Je nach Anwendung sind die Einbaumotoren als High-Torque- oder High-Speed-Variante lieferbar.

Einbaumotoren 1FE - die Motoren für höchste Drehzahlen und Drehmomente

  • Kompakte Konstruktion durch den Wegfall mechanischer Komponenten

  • Kurze Hochlauf- und Bremszeit

  • Hohe Wellensteifigkeit durch große Rotorinnenbohrung


Einbaumotoren 1FE - das Produktspektrum im Überblick

* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

High-Speed

High-Torque

Baureihe

M-1FE1

M-1FE1, M-1FE2

Max. Drehzahl *:

bis 40.000 U/min

bis 20.000 U/min

Bemessungsleistung *:

6 - 94 kW

4 - 159 kW

Bemessungsdrehmoment *:

bis 300 Nm

bis 1.530 Nm


Einbaumotoren 1FE - typische Einsatzgebiete

Motorspindeln in Werkzeugmaschinen mit Anwendungen für kurze Hochlaufzeiten und hohe Drehzahlen, z.B. Dreh-, und Schleif- und Fräsmaschinen.