Related
Info
close
Hauptmotoren SIMOTICS M

Hauptmotoren SIMOTICS M

Kommt es bei Anwendungen primär auf kontinuierlichen Rundlauf der Achsen an, sind Hauptmotoren SIMOTICS M von Siemens ideal. Sie eignen sich u. a. bestens als Hauptantriebe für Pressen, als Walzenantriebe in Druck- und Papiermaschinen, als Wickelantriebe, in Werkzeugmaschinenspindeln sowie in Hebezeugen. Mit einem Leistungsspektrum von 2.8 bis 1340 kW decken sie fast jede Applikation ab.

Rundum kompakt, robust und leistungsstark

Die Hauptmotoren SIMOTICS M sind für den Betrieb am Umrichter konzipiert und deutlich kompakter, robuster und mit höherer Rundlaufgüte als ein herkömmlicher Drehstrom-Asynchronmotor. Sie verfügen über Inkrementalgeber für den drehzahlgeregelten Betrieb und sind mit Absolutwertgebern auch für Positionieranwendungen lieferbar. Ebenfalls möglich: der geberlose Betrieb in einfacheren Anwendungen.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?