Ventilgeregelte Pressen

Beispiellösung mit SIMOTION für eine hydraulische Presse

Sie suchen eine Lösung, mit der Sie eine komplexe hydraulische Presse, wie sie beispielsweise beim Tiefziehen oder beim Innenhochdruckumformen (IHU) zum Einsatz kommt, effizient automatisieren und antreiben können?

Dann liefern wir Ihnen mit SIMOTION die passende Antwort. Offen und modular aufgebaut, vereint dieses Motion Control System alle notwendigen Teilbereiche der Steuerung für eine hydraulische Presse: Bewegungssteuerung, SPS-Funktionalität Technologiefunktion und vieles mehr.

Die Technik im Überblick

Die SIMOTION-Lösung für die hydraulische Presse umfasst:

  • Standard-Applikation SIMOTION SimoHyd

  • Steuerung der hydraulischen Aggregate

  • Maschinensteuerung

  • Elektrische Hilfsantriebe für die Hydraulikpumpen

  • Be- und Entladesysteme

  • Sensorik zur Erfassung von Lage, Druck oder Geschwindigkeit


Vorteile

  • Einheitliche Automatisierungssysteme
    von der Steuerung der hydraulischen Aggregate bis hin zur elektrischen Antriebstechnik für den Transfer

  • Hohe Prozessqualität
    durch Closed-Loop-Regelung für Lage und Druck

  • Exakte Presskräfte
    in den einzelnen Achsen

  • Energieeffizienzsteigerung
    durch Einsatz von Servopumpen statt konventioneller Hydraulik