Lösungen für Walzenvorschub

Flexibel, präzise und hochperformant

Der elektronische Walzenvorschub ist ein integraler Bestandteil nahezu jeder modernen bandgespeisten Presse und Stanze und wird häufig als eigenständige, elektrisch angetriebene Maschineneinheit ausgeführt. Aufwändig konstruierte mechanische Komponenten im Walzenvorschub werden durch intelligente Einheiten ersetzt, wodurch neben der Flexibilität auch die Produktivität der Fertigungseinrichtung nachhaltig gesteigert wird.

Beispiellösung für Walzenvorschub mit Simotion D

Die Kombination aus modularem Motion Control-System SIMOTION, Antriebssystem SINAMICS S120 und speziellen high dynamic Servomotoren bildet eine innovative Lösung für den Walzenvorschub – optimal anpassbar an den jeweiligen Einsatzbereich, auf Basis der Applikationssoftware SimoRoll. Da die SIMOTION Plattform unabhängig von den zu steuernden Antrieben ist, bietet sich diese Mechatroniklösung auch dann an, wenn Sie einen bestehenden Walzenvorschub modernisieren wollen (Retrofit).

Benefits

  • Flexible Antriebskonzepte
    für All-in-One und Mehrachs-Lösungen

  • Hohe Steuerungsperformance

  • Minimierung von Produktionsnebenzeiten
    durch präzise und performante Bewegungsführung