Lösungen für Bandanlagen

Das komplette Portfolio aus einer Hand

Die elektrische Ausrüstung von Bandanlagen basiert auf Standardprodukten – beispielsweise drehzahlveränderbaren Asynchronantrieben für Haspel, Wasch- und Richtmaschine. Für den Walzenvorschub werden Servomotoren und das hochdynamische Umrichtersystem SINAMICS S120 eingesetzt. Die Maschinensteuerung besteht aus einer integrierten Automatisierungs- und Motion Control-Lösung mit SIMATIC und SIMOTION. Bei der Maschinenbedienung kommen Client-Server-Strukturen mit SIMATIC WinCC flexible zum Einsatz.

Beispiellösung Kompaktbandanlage

Geringer Platzbedarf ist das wesentliche Merkmal einer "kompakten Bandanlage". Zentrale Einheit ist die Vorschub-Richtmaschine, eine Kombination aus Bandeinführeinheit, Richtmaschine und Walzenvorschub. Für eine flexible Lösung findet die Standardapplikation SimoBlank Verwendung.

Kompaktbandanlage nach Maß

Kompakte Bandanlagen zeichnen sich durch geringen Platzbedarf aus. Zentrale Einheit ist die Vorschub-Richtmaschine, eine Kombination aus Bandeinführeinheit, Richtmaschine und Walzenvorschub.

Vorteile

  • Kompakter Aufbau
    durch enge Verkopplung der einzelnen Maschineneinheiten

  • Geringer Platzbedarf
    durch Steuerungsaufgaben und Bewegungsfunktion in einem einzigen System

  • Sicherheitstechnik in der Bandanlage
    durch zertifizierte Sicherheitstechnik Safety Integrated