Lösungen für Rohr- oder Drahtbiegemaschinen

SIMOTION – der richtige Dreh beim Automatisieren

Ihre Kunden aus der Flugzeug-, Automobil-, Chemie-, Werft oder Rohrmöbelindustrie erwarten von jeder Rohr- und Drahtbiegemaschine äußerste Präzision.

Beispiellösung für eine Rohr- oder Drahtbiegemaschine

Die Antriebs- und Automatisierungstechnik bei einer Rohr- bzw. Drahtbiegemaschine sorgt dafür, die elektrischen und hydraulischen Achsen exakt zu positionieren und koordiniert zu verfahren. Typischerweise hat eine Drahtbiegemaschine 3-4 Positionierachsen, wenn die Be- und Entladung der Maschine manuell erfolgt. Wird dies automatisiert, kommen noch 4- 5 Handlingsachsen hinzu.
SIMOTION von Siemens sorgt dafür, dass jede Rohr- bzw. Drahtbiegemaschine die hohen Anforderungen an Präzision und Reproduzierbarkeit erfüllt

Vorteile

  • Anforderungsoptimierte Leistungsabstufung der Antriebs- und Bedienkomponenten Ihrer Rohr- bzw. Drahtbiegemaschine

  • Koordiniertes Verfahren von elektrischen und hydraulischen Achsen

  • OPC-Schnittstelle zur Anbindung von CAD Systemen

  • Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten zwischen allen Komponenten

  • Energieeffizienzsteigerung durch Einsatz der Servopumpe statt konventioneller Hydraulik für die Biegeachse.