Flyer

Der Flyer befindet sich im Spinnereiprozess zwischen Strecke und Ringspinnen. Er erzeugt ein geeignetes Vorgarn für die Ringspinnmaschine. Das bereits gestreckte Faserband wird im Flyer weiter ausgestreckt. Wesentliche Elemente des Flyers sind das Zuführgatter, das Streckwerk und die Flügelbank.

Beispiellösung für Flyer

Es werden im allgemeinen 4 Motoren am Umrichter benötigt. Für das Streckwerk wird ein ca. 11 kW ASM eingesetzt, für die Hubbewegung, Flügel und Spindeln je ein Servomotor (MO ca. 18-36 Nm).

Vorteile

Hohe Produktivität

  • durch multiaxiale Regelung

  • durch minimale Rüstzeiten

  • durch elektronische Getriebefaktorvorgabe