Lösungen für Chemiefaser-Spinnanlagen

Beschreibung

BCF-Spinnanlagen erlauben die Produktion von Bulked Continuous Filament (Gekräuseltes Garn) in einem kontinuierlichen Spinn- Streck- 3D Kräuselungs- Prozess für feine und schwere Teppich- und Polyestergarne. Die Herstellung der Garne erfolgt rein weiß oder spinngefärbt, ein- oder mehrfarbig, für 2,3 oder 4 Fäden pro Position, bei bis zu 5000 U/min in vertikaler Produktionsanordnung.

Beispiellösung

Unsere Lösungen für Chemiefaser-Spinnanlagen sorgen für die Erzielung bester Produktionsergebnisse bei komfortabler und einfacher Steuerung und Einhaltung höchster Genauigkeit.

Vorteile auf einen Blick

  • präzises Einhalten der Drehzahlrelation
    zwischen Spinnpumpen, Galetten und Texturiereinheitdurch genaue Übertragung der Sollwertkaskadeüber PROFIBUS an die Antriebe

  • Komfortables Bedienen und Beobachten
    durch Win CC mit vielen Auswertefunktionen

  • Leistungsfähiges Automatisierungssystem Simatic S7-400