RCMS Server und Bedienstationen

Kranmanagement auf der Leittechnik Ebene

Zentrale Datenerfassung und -archivierung

Der RCMS Server erfasst die Betriebsdaten und Störmeldungen von den CMS Stationen auf den Kranen. Zusätzlich ist von hier aus der Fernzugriff auf jeden Kran möglich.


Anlagenweite Visualisierung

Über eine oder mehrere zentrale Bedienstationen haben Sie einen Überblick über die ganze Anlage und können bei Bedarf Detailinformationen direkt vom Kran abrufen.

Fernsteuerung

Abhängig von der Konfiguration der Anlage kann auf diesem Weg auch eine Fernsteuerung von Kranen realisiert werden.


Downtime Monitoring & Reporting

Die Ermittlung der Verfügbarkeit der Krane und die Berichterstattung bezüglich der Umschlagsleistung wird mit dem WinCC Downtime Monitor realisiert.