SIMOCRANE CMS Optionen

Erweiterte Funktionen des Kranmanagementsystems

CMS Option - Condition Monitoring

Mit der Option Condition Monitoring wird unter anderem eine sehr schnelle Tracefunktion realisiert. Hochdynamische Größen wie Strom, Moment, Vibrationen etc. können entweder über die Kransteuerung oder mit spezieller Sensorik erfasst werden.


CMS Option - Fernzugriff

Mit dem WinCC Webnavigator wird der Fernzugriff auf eine CMS Station realisiert. Damit haben Servicetechniker die Möglichkeit, von einer zentralen Stelle der Anlage, die Situation auf einem bestimmten Kran zu beurteilen.


CMS Option - Data Monitor

Mit dem WinCC DataMonitor werden grafische Auswertungen und Berichte erstellt. Das kann sowohl lokal am Kran geschehen, aber auch per Fernzugriff von einem herkömmlichen Windows PC mittels Internet-Explorer.