SIMOCRANE TPS Sensor Controller

Hochpräzise Lasermessanlage für Fahrzeugpositionsmessung

SIMOCRANE TPS, Sensor Controller – Beschreibung

Der SIMOCRANE TPS Sensor Controller ist das Herzstück des Fahrzeugpositionierungssystems. Der Controller hat standisierte Schnittstellen zu bis zu maximal zwei SIMOCRANE 3D-Sensoren. Je nach Konfiguration übernimmt der Controller folgende Aufgaben:

  • Steuerung der SIMOCRANE 3D-Sensoren

  • Sammlung von Rohdaten der Scanner und Erkennung gescannter Objekte

  • Berechnung der Positionen von erkannten Objekten

  • Bereitstellung einer Kommando- und Datenschnittstelle (OPC) zur Kransteuerung und für die Bedienung 


SIMOCRANE TPS, Sensor Controller – die Technik im Überblick

*) Nicht parametrierte Objekte werden nicht vermessen          

Modular

Sensor Controller kann bis zu zwei 3D-Sensoren ansteuern. 
Je nach Aufbau sind mehrere Funktionen kombinierbar

Positionserfassung

Terminal Containertransportmittel (LKW) (Max. 9) * ISO Container (Vorkonfiguriert)


SIMOCRANE TPS, Sensor Controller – Seine Stärken in Kürze

  • Einfache Bedienung

  • Automatische Laser Kalibrierung (Kein Kalibriergerüst notwendig)

  • Hohe Genauigkeit bei der Positionserfassung durch innovatives Rechenmodell