SIMOCRANE TPS 3D-Sensor

Hochpräzise Lasermessanlage für Fahrzeugpositionsmessung

SIMOCRANE TPS, 3D-Sensor – Beschreibung

Der SIMCRANE TPS 3D-Sensor ist eine mechanische Schwenkplattform auf der ein berührungslos messender 2D Laserscanner montiert ist. Die Betriebsart wird durch die Applikationssoftware auf dem SIMOCRANE Sensor Controller gesteuert. Die Betriebsarten sind:

  • 3D Scannen, Kontinuierliches Hin- und Herschwenken

  • 2D Scannen, Schwenken auf eine angegebene Zielposition


Die verscheidenden Betriebarten können auch zu einer Sequenz miteinander kombiniert werden.

SIMOCRANE TPS, 3D-Sensor – typische Einsatzgebiete

Hafen Bereich:

  • Container Erkennung bei Container Brücke (STS)

  • Fahrzeugerkennung bei Container Brücke (STS)

  • Fahrzeug Positionserfassung bei Container Brücke (STS)


SIMOCRANE TPS, 3D-Sensor – die Technik im Überblick

*) Nicht parametrierte Objekte werden nicht vermessen   

Genauigkeit

+/-5cm Messgenauigkeit bei eine Reichweite bis 30m auf natürliche Oberflächen bei 10% Remission (schwarz matt) 

Objekt Erkennung

Terminal Containertransportmittel (LKW) (Max. 9) * ISO Container (Vorkonfiguriert)


SIMOCRANE TPS, 3D-Sensor – Seine Stärken in Kürze

  • Reichweite bis 30m auf natürliche Oberflächen (schwarz matt) 10% Remission

  • Schwenkbereich bis zu 135 Grad

  • Hohe Genauigkeit

  • Hohe Messrate

  • Einfache Installation