SIMOCRANE ECO Technologie

Leistungsmanagement-Software für die Senkung des Kraftstoffverbrauchs in Verbrennungsmotoren und Lichtmaschinenantrieben

Beschreibung

Bei der SIMOCRANE ECO Technology handelt es sich um eine Powermanagement-Software für SIMOTION, auf Basis des standardmäßigen SINAMICS Industry Produkt-Portfolio. Sie ist für den Einsatz in Kranen und Kranfahrzeugen, wie Portalhubwagen und Greifstapler, vorgesehen, die einen Verbrennungsmotor und einen Generator verwenden, um elektrische Energie für die Ausführung der Bewegungen und die Einspeisung der Hilfsenergie zu generieren. ECO steuert den Verbrennungsmotor drehzahlvariabel und lastabhängig, was in allen Betriebsarten zu einer Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs führt. Analog zur Kraftstoffeinsparung wird auch der Schadstoffausstoß reduziert.

Die SIMOCRANE ECO Technology bietet dem Anwender folgende Vorteile:

  • Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs

  • Reduzierung von Schadstoffausstoß und Geräuschentwicklung

  • Flexibilität in der Ausführung

  • Höhere Instandhaltbarkeit

  • Bedienbarkeit durch Verwendung von Siemens Standard-Katalog-Produkten.


Typische Anwendungen

SIMOCRANE ECO mit all seinen Funktionen gibt es für neue Kräne, aber auch für die Aufrüstung und Modernisierung von Kränen wie z.B. RTG-Krane (gummibereifte Container-Stapelkrane), Portalhubwagen und verfahrbare, motorgetriebene Kräne, aber auch für Fahrzeuge wie z.B. fahrerlose Transportsysteme (AGV). Applikationen für die Einbindung von Energiespeichern sind ebenso möglich.