Pendelregelungssysteme SIMOCRANE SC integrated

Pendelregelungssysteme SIMOCRANE SC integrated - Beschreibung

Beim Pendelregelungssystem SIMOCRANE SC integrated handelt es sich um eine Software-Lösung, die auf dem zentralen Motion Controller SIMOTION D eingesetzt wird. Derzeit steht das System für die Pendelregelung in zwei Achsen (Katzrichtung + Drehrichtung) zur Verfügung mit der funktionellen Ausprägung für Containerkrane STS und Greiferkrane GSU.

Abhängig von der zu erfüllenden Aufgabe und den Umgebungsbedingungen können die Pendelregelungssysteme mit oder ohne Kameramesssysteme SIMOCRANE CenSOR eingesetzt werden.

Pendelregelungssysteme SIMOCRANE SC integrated - Typische Einsatzgebiete

  • Containerkrane STS

  • Schiffsentlader GSU