Drehstromsteller SIMOTRAS HD

Der Drehstromsteller für die Ansteuerung von Schleifringläufermotoren

SIMOTRAS HD - Beschreibung

SIMOTRAS HD ist ein vollgesteuerter digitaler, dreiphasiger  Thyristor-Steller in Kompaktgerätetechnik mit Ständeranschnittsteuerung und elektronischer Drehfeldumkehr von 20kW bis 580kW für Regelung und Steuerung von Schleifringläufermotoren für Hebezeugantriebe.

Alle Geräte sind mit einem Einfachbedienfeld PMU in der Gerätetür ausgerüstet. Alle für die Inbetriebnahme erforderlichen Anpassungen, Einstellungen und Meßwertanzeigen können mit der PMU realisiert werden. Über die serielle Serviceschnittstelle des Grundgerätes kann mittels eines handelsüblichen PC und geeigneter Software das Gerät ebenfalls bedient werden. Alle Geräteeinstellungen (z. B. Reglerparameter, Grenzwerte...) werden im Gerät nichtflüchtig abgespeichert.

SIMOTRAS HD - typische Einsatzgebiete

  • Hub-, Dreh-, Wipp-, Katz- oder Fahrwerke, sowohl als Ein- und Mehrmotorenantriebe

  • Stahlwerke und Gießereien (lieferbar bis 65° Umgebungstemperatur)


SIMOTRAS HD - die Technik im Überblick

* je nach Ausführung und Typ

Spannungs- und Leisungsbereich*

3 AC 110 V – 500V, +/- 10%, 20 – 580 kW

Regelungsarten*

Lastunabhängige, stufenlose Drehzahlregelungvon -60% bis +60% und darüber gesteuertes Fahren mit Läuferwiderständen

4-Q-Antrieb durch Ständeranschnittsteuerungmit elektronischer Drehfeldumkehr


SIMOTRAS HD - Vorteile

  • Kompakter Aufbau
    durch Integration der Steuerung in den Antrieb

  • Kostengünstige Lösung im Retrofitbereich
 
    durch Nutzung der analagenseitig bestehenden Schleifringläufermotoren

  • Einfache Integration in die bestehende Automatisierungslandschaft
    durch die optionale PROFIBUS-Schnittstelle