Wirtschaftliche Fertigung mit SINUMERIK

CNC-System für Handling-Aufgaben bei Werkzeugmaschinen

Beschreibung

Kurze Produktzyklen und flexible Losgrößen sind die Herausforderungen der heutigen Produktion. Mit SINUMERIK bietet Siemens die perfekte CNC-Ausrüstung für effizientes Werkstückhandling:

  • die Steuerung verfügt über eine integrierte Bedienung der Handling-Zelle

  • die Programmierung erfolgt mit CNC Mitteln



Die Kenntnisse zur Maschinenbedienung reichen völlig aus. Durch einfach bedienbare Automatisierung lassen sich hohe Maschinenlaufzeiten erzielen.  Für hohe Anforderungen erfolgt die Anbindung standardisiert entsprechend VDMA Einheitsblatt 34180.

Beispielapplikation mit SINUMERIK


Herausforderung

  • Einbindung Kamerasystem

  • Maschinenvernetzung Ethernet und PROFIBUS

  • Sichere Positionserkennung

  • Sichere Kommunikation


Lösung

  • SINUMERIK 840D sl

  • HMI PRO Bedienunterstützung

  • Mobiles Bedienhandgerät HT8

  • PROFIsafe


Kundennutzen

  • Standardisierung

  • Nutzung von Standardbedienung

  • Einfache Erweiterung der Bedienung

  • Gute Vernetzungsmöglichkeiten PROFIBUS/ PROFINET

  • Einsparung von Verdrahtungsaufwand