Servopumpen-Lösung

Die Vorteile der Siemens Servopumpen-Lösung im Überblick:

  • Hohe Energieeffizienz, da Druck und Volumenstrom nicht durch die Drosselwirkung von Ventilen geregelt werden, sondern durch Drehmoment und Drehzahl eines Servomotors

  • Einfache Nachrüstung als Ersatz einer klassischen Hydraulik möglich, da die Control Unit des Umrichters den Motor autark steuert

  • Hohe Dynamik und damit hohe Ausbringung dank Servomotor mit geringem Rotorträgheitsmoment

  • Extrem kompaktes System (nur kleiner Druckspeicher erforderlich)

  • Kosteneffiziente Lösung

  • Kurze Ölleitungen möglich (und empfehlenswert)

  • Geringer Geräuschpegel

  • Skalierbar: die Servopumpe kann abhängig von erforderlicher Presskraft und Dynamik dimensioniert werden


Waltec-Glaspressen mit dem energiesparenden Servopumpen-System sind seit 2012 bei namhaften Herstellern weltweit im Einsatz und haben ihre Praxistauglichkeit und Effizienz im rauen Dauerbetrieb bewiesen. Während anfänglich nur Einstempel-Maschinen ausgerüstet wurden, hat sich mittlerweile die Wirtschaftlichkeit auch an Maschinen mit zwei und drei Stempeln erwiesen.