SIMOTION Print Standard - Details

Print Standard Master Applikation

Die Basisapplikation enthält die wichtigsten Funktionalitäten aus der Druckmaschinenwelt über alle Segmente hinweg. Aggregate können unabhängig voneinander verfahren, referenziert, positioniert und synchronisiert werden. Auch riesige, verteilte Gleichlaufkonzepte mit mehr als 100 Achsen können schnell realisiert und gehandelt werden.

Print Standard Segment Applikationen

Einfache Lösungen in Form von Applikationsbeispielen generiert aus einer Basisapplikation. Das sind die SIMOTION Print Standard Segment Applikationen. Jedes Beispiel spricht gezielt die Themen an, auf die es in diesem Segment ankommt. Die Dokumentationen beschreibt anschaulich und anhand konkreter Maschinenprojekte wie die Applikation in dem ausgesuchten Segment verwendet wird. Verfügbar sind die Segmentapplikationen Tiefdruck, Offsetdruck und Corrugated.

Print Standard AddOn Applikationen

Material auf- und abwickeln, Züge einstellen oder Register regeln. Nur einige, Segment unabhängige Technologiefunktionen, die wie Bausteine in ein Projekt integriert werden müssen und individuell auf den Maschinentyp und die zu verarbeitenden Materialien angepasst werden. Bei Bedarf auch nachträglich ohne die komplette Struktur durcheinander zu bringen.
SIMOTION Print Standard AddOn Applikationen sind Beispielprojekte, die sich detailliert mit diesen Technologiefunktionen beschäftigen und Schritt für Schritt zeigen wie sie in den Print Standard eingebunden und verwendet werden.

Print Standard & SIMOTION Projekt Generator

Maschinenprojekte modular zusammenstellen und automatisch generieren lassen. Seit Print Standard V3.0 mit dem SIMOTION Projektgenerator möglich. Je nach Integrationsgrad, kann der Anwender geführt durch einen leicht verständlichen Wizard sein Projekt mit Antrieben und Software schnell und unkompliziert generieren lassen oder vorgefertigte Module wie z.B. komplette Drucktürme nach seinen Anforderungen erstellen, hinterlegen und in Projekte einbinden. Zusätzlich zum Print Standard können weitere für SIMOTION verfügbare Applikationen wie z.B. das SIMOTION Meldungshandling verwendet werden.

Print Standard Applikations Workshops

Jede Applikation ist mit einer ausführlichen Dokumentation erhältlich. Oft ist Unterstützung über das Konzept des geplanten Projektes hinaus sinnvoll. Unsere Applikations Ingenieure stellen in angenehmer Workshop Atmosphäre die Lösungen vor und bieten die Möglichkeit an, alle Funktionen an Testgeräten kennenzulernen.