Illustrationsdruck

Beschreibung

Offsetdruck Prinzip

Der Offsetdruck ist ein indirektes Druckverfahren bei dem die Druckfarbe von einer meist dünnen, flexiblen Aluminiumplatte zunächst auf einen Gummizylinder und von dort auf den Bedruckstoff übertragen wird.

Beispiellösung für Illustrationsdruck

Beispiellösung für Illustrationsdruck

Der Illustrationsdruck stellt hohe Anforderungen an die erzielte Produktgüte. Oft müssen hier mehrere unabhängige Maschinen im Zusammenspiel gemeinsam produzieren oder eine Anbindung an Fremdsysteme ist nötig.

Vorteile auf einen Blick - Unsere Lösungen für Illustrationsdruck

Hohe Druckqualität

Dynamische Servoregelung und hochgenauer Winkelgleichlauf mit geringem Jitter

Hohe Zuverlässigkeit

Hohe Regelgüte, gute Bahnführung und konstanter Bahnzug durch Antriebsvereinzelung

Anbindung von Fremdsystemen

Maschinengeber-Emulation als hochgenauer virtueller Geber

Variable Produktion auf unterschiedlichen Falzapparaten

Synchronisation über PROFINET zur Verbindung unabhängiger Maschinen und Aufbau mehrerer redundanter PROFINET-Netzwerke

Höherer Automatisierungsgrad

Anwendung des PRINTstandard. Die offene Architektur erlaubt das Ergänzen eigener Ideen und Innovationen.

Breitere und schnellere Maschinen

Book Size*:   bis 107kW
Chassis*:      bis 800kW*
Netzspannung 3 AC 380V bis 480V