Fliegende Säge

Beschreibung

Die Applikation Fliegende Säge bietet eine Lösung zur einfachen und schnellen Realisierung von fliegenden Sägen oder fliegenden Scheren.
Zur Bearbeitung wird die fliegende Säge lagegenau auf das Material aufsynchronisiert. Nach der Aufsynchronisierung wird die Bearbeitung durchgeführt, z. B. Sägen, Schneiden oder Stanzen. Ist die Bearbeitung beendet wird die Einrichtung gestoppt und zurück in die Ausgangslage gefahren.
Die Kopplung der fliegenden Säge mit dem Material erfolgt typischerweise über einen Maschinengeber.

Funktionsübersicht

  • Genauer lagebasierter Synchronisiervorgang

  • Schneiden auf Druckmarke

  • Schneiden auf Länge

  • „Lücke ziehen“ im Bearbeitungsbereich

  • Sofortschnitt


Converting-Toolbox

Sie beinhaltet standardisierte Funktionen für Fliegende Säge und ist lauffähig auf den folgenden Automatisierungsplattformen:

SIMOTION

für hochperformante Motion Control-Anwendungen mit zentraler Intelligenz in Kombination mit dem Antriebssystem SINAMICS S120


SINAMICS

für antriebsbasierte Anwendungen mit prozessnaher Realisierung der Regelung im Antriebssystem SINAMICS S120 mittels DCC (Drive Control Chart)


Weitere zu Fliegende Säge passende Standard-Applikationen aus der Converting-Toolbox

Zugregelung

Splice-Control

Wickler

Achsfunktionsbaustein