Antriebskomponenten für Servopumpe

Die effiziente Lösung für moderne Hydrauliksysteme

Beschreibung

Hohe Effizienz, hohe Dynamik und niedrige Geräuschemissionen sind Kriterien, die bei der Entwicklung von neuen Hydrauliksystemen unerlässlich sind.

Unsere Lösung basiert auf den Frequenzumrichtern SINAMICS S120, SINAMICS G120 und SINAMICS V20 in Kombination mit den Motoren SIMOTICS S-1FK7, SIMOTICS S-1FT7, SIMOTICS M-1PH8 und SIMOTICS GP 1LE1. Unser Portfolio ermöglicht die geeignete Kombination von Produkten für Ihre Bedürfnisse von höchstperformant bis zu kostenoptimiert.

Das Funktionsprinzip ist einfach: Öl wird nur dann bewegt, wenn es notwendig ist.

Nicht die Pumpe, sondern wie die Pumpe angetrieben wird macht den Unterschied. Daher kann unsere Lösung mit den meisten Hydraulikpumpen kombiniert werden.

Unsere Servopumpe erzeugt jeweils nur so viel Energie wie im Prozess in der jeweiligen Phase benötigt wird. Dadurch entsteht besonders in Zeiten, in denen der Hydraulik-Zylinder ruht und deshalb keine Leistung (Pausen) bzw. wenig Leistung (Druck halten bei ruhendem Zylinder) erforderlich ist, ein großer Einspareffekt. Hier steht die Pumpe quasi still und verbraucht viel weniger Energie als bei Lösungen, in denen die Pumpe weiterlaufen müsste.

Der Einsatz unserer Produkte vereint die Vorteile von Hydraulik und Antriebstechnik, bringt jedes Hydrauliksystem auf den neuesten Stand der Technik und eröffnet eine Vielfalt von neuen Optimierungsmöglichkeiten für jede Maschine.

Vorteile gegenüber konventionellen Hydrauliklösungen

  • Bis zu 70% Energiekosten wird eingespart

  • Der Geräuschpegel wird deutlich verringert

  • Das Öl wird weniger erwärmt

  • Platzbedarf wird durch kompakteren Aufbau reduziert

  • Einfache Integration und Inbetriebnahme

  • Überwachung aller relevanten Parameter

  • Vereinfachung des Hydrauliksystems insgesamt


Servopumpe mit SINAMICS S120 – für flexible Applikationen

  • SIMOTICS S-1FK7, SIMOTICS S-1FT7, SIMOTICS M-1PH8

  • Höchste Dynamik

  • Höchste Effizienz

  • Servo- und Vektorregelung

  • Druck- und Volumenstromregelung über Drive Control Chart (freie Programmierung möglich)

  • Erstellung eigener Benutzeroberflächen möglich (Web Server)


Servopumpe - Energie sparen bei Hydraulikmaschinen



Servopumpe mit SINAMICS G120 – für effiziente Applikationen

  • SIMOTICS GP 1LE1

  • Mittlere Dynamik

  • Hohe Effizienz

  • Mittlere Präzision

  • Vektorregelung (mit und ohne Geber)

  • Druck- und Volumenstromregelung über Technologieregler

  • Einfache Umsetzung


Umrichter und Motoren für Servopumpen



Servopumpe mit SINAMICS V20 – für einfache Applikationen

  • SIMOTICS GP 1LE1

  • Mittlere Dynamik

  • Hohe Effizienz

  • U/f – Steuerung

  • Druck- und Volumenstromregelung über Technologieregler

  • Sehr einfache Umsetzung

  • Kostenoptimiert


Tabellarische Übersicht über die Kombinationsmöglichkeiten von SINAMICS mit SIMOTICS

Umrichter

SINAMICS S120

SINAMICS G120

SINAMICS V20

Motor

SIMOTICS S-1FK7
SIMOTICS S-1FT7
SIMOTICS M-1PH8

SIMOTICS GP 1LE1

SIMOTICS GP 1LE1

Wirkungsgrad (Motor + Umrichter)

+++

++

++

Dynamik (Motor + Umrichter)

+++

++

+

Präzision

+++

++

+

Moment- und
Drehzahlregelung/ -steuerung

Servo- und Vektorregelung

Vektorregelung
(mit und ohne Geber)

U/f - Steuerung

Druck- und Volumenstromregelung

Drive Control Chart

Technologieregler

Technologieregler

Programmierung eigener Funktionen

Ja

Nein

Nein

Web Server

Ja

Nein

Nein

Kommunikation

PROFINET, PROFIBUS

PROFINET, PROFIBUS

USS, Modbus


Auslegung und Inbetriebnahme

Das Auslegungstool SIZER ermöglicht eine einfache Auswahl der Komponenten und die Inbetriebnahme (inkl. Überwachung wichtiger Parameter) erfolgt über das Inbetriebnahmetool STARTER (außer für SINAMICS V20).