Periodische Signalgenerierung

Periodische Signalgenerierung mit OA SETPGEN (Open Architecture) Applikation

  • OA Applikation besteht aus drei einzelnen Signalgeneratoren, die gleichzeitig betrieben werden können

  • Generierung von Sinus-, Sägezahn- und Rechtecksignalen bis zur 3. Oberschwingung

  • Amplitude, Frequenz, Phasenversatz und Offset zur Laufzeit änderbar

  • Signalfrequenzen bis zu 1,6kHz erreichbar

  • Während der Laufzeit über Bico änderbar

  • Die Funktion läuft im Stromreglertakt (Booksize 31,25µs)

  • Verschaltbar als Zusatzdrehmoment, Zusatzdrehzahl und auf Analogausgänge

Applikationsbeispiel: