Hydrauliksysteme - Success Stories

Branche

Machinentyp

Antrieb(e)

Motor(en)

Merkmale

PDF

Mit der Steuerung und Direktantriebstechnik von Siemens erzielen diese Pressen in allen Anwendungen eine höhere Leistung, Energieeffizienz, Flexibilität und Qualität

Metall

Presse

SINAMICS S120

SIMOTICS 1PH8

• Integrierte Automatisierung
• Energieeffizienz
• Verringerung des Kühlbedarfs
• Skalierbare Lösung
• Verbesserte Produktqualität

PDF lesen

Eine Hydraulikpumpe für eine Stahlbandschneidemaschine, die über einen drehzahlveränderlichen Antrieb gesteuert wird, spart bis zu 90 % an Energie, verringert die Lärmemissionen, verlängert die Wartungsintervalle – und erzielt einen höheren Durchsatz

Metall

Rollenschneiden und Handhabung

SINAMICS G120

SIMOTICS 1LE1

• Energieeffizienz
• Höhere Produktivität
• Lärmminderung
• Optimierte Instandhaltung
• Produktionseffizienz

PDF lesen

Einfach, effizient, geräuscharm und energiesparend: Lösungen mit SINAMICS-Servopumpe für Pressen

Metall

Presse

SINAMICS S120

• SIMOTICS 1PH8
• SIMOTICS 1FK7
• SIMOTICS 1FT7

• Energieeffizienz
• Höhere Verfügbarkeit

PDF lesen

Lösungen mit SINAMICS-Servopumpe: Die Modernisierung der hydraulischen Spritzgießmaschinen verringerte den Energieverbrauch um 48 %

Kunststoff

Kunststoffmaschine

SINAMICS S120

SIMOTICS 1PH8

• Energieeffizienz

PDF lesen

Durch die Umrüstung einer Konstantpumpe mit Servomotor an einer hydraulischen Spritzgießmaschine wurde der Stromverbrauch der Maschine um mehr als 50 % gesenkt

Kunststoff

Kunststoffmaschine

SINAMICS S120

SIMOTICS 1PH8

• Produktionseffizienz
• Fertigungsgenauigkeit
• Energieeffizienz

PDF lesen

Um die Anforderung der Glashersteller bezüglich einer signifikanten Energieeinsparung zu erfüllen, wurde die hydraulische Antriebstechnik durch die Servopumpentechnik von Siemens ersetzt. Das Ergebnis spricht für sich: Ein kompakteres Design, verbesserte Flexibilität, höhere Leistung, und eine Energieeinsparung von mehr als 50% bei Glaspressmaschinen

Glas

Presse

SINAMICS S120

• SIMOTICS 1PH8
• SIMOTICS 1FK7
• SIMOTICS 1FT7

• Energieeffizienz
• Höchste Dynamik und Präzision
• Compact Design
• Wegfall von Proportionalventilen

PDF lesen

Durch die Einbindung eines SINAMICS S120-Antriebs in das Hydrauliksystem konnte der italienische Aufzugspezialist Omarlift Srl., mit Unterstützung des Solution Partner Telmotor S.p.A., ein einsatzbereites Aufzugsystem entwickeln, das die Installationszeit, die Geräuschentwicklung und den Energieverbrauch verringert. Die Energiekosten werden um bis zu 50 % reduziert

Gebäudetechnik

Hydraulikeinheiten für Aufzüge

SINAMICS S120

SIMOTICS 1LE1

• Freie Programmierbarkeit komplexer Funktionalitäten
• Energieeffizienz
• Wegfall des Kühlsystems
• Vereinfachung des Hydrauliksystems
• Reduzierung von Stromspitzen
• Möglichkeit zur Energierückgewinnung

Demnächst verfügbar

Weitere Referenzen