Tools

AntriebstechnikAntriebstechnik

Ergänzende Systemkomponenten

SINAMICS-Frequenzumrichter sind kompakt und eignen sich für die meisten Anwendungen.

Und zusätzliche Optionen

  • dienen noch netzfreundlicheren Lösungen,

  • erleichtern EMV-gerechteren Aufbau

  • machen die Geräte noch vielseitiger bedien- bzw. ansteuerbar.


Intelligent Operator Panel (IOP-2)

Intelligent Operator Panel (IOP-2) + IOP-2 Handheld

Farbdisplay, neue Funktionen und noch funktionaleres Design – Siemens ermöglicht mit dem neuen Intelligent Operator Panel IOP-2 die beschleunigte Inbetriebnahme für SINAMICS G Frequenzumrichter und erleichtert Ihnen Einstellungsanpassungen im Betrieb. Auffälligste Merkmale sind das neue flache Design des Bedienpanels und seine durchgängige Folientastatur mit einem zentralen Sensorsteuerfeld.

Neues Gerätedesign

  • Intuitive Benutzeroberfläche – Folientastatur mit
    zentralem Sensorsteuerfeld

  • Kontrastreiches Farbdisplay mit unterschiedlichen Darstellungsmöglichkeiten

  • Offen für zukünftige Funktionserweiterungen
    (z. B. Gerätefunktionen, Assistenten, Sprachen)

  • Einfache Hochrüstbarkeit auf neue Funktionstände über USB-Schnittstelle

Inbetriebnahme

  • Einfache Inbetriebnahme der SINAMICS G Frequenzumrichter und deren Standardapplikationen über Assistenten

  • Schnelle Serieninbetriebnahme dank Klon-Funktion

Bedienen und Beobachten

  • Einfache individuelle Vorortbedienung des Antriebs (Start/Stopp, Sollwertvorgabe, Drehrichtungsänderung)

  • Applikationsspezifische Szenarien wie z. B. Bedienkonzepte mit zusätzlichen externen Bedienmitteln lassen sich einfach realisieren

Diagnose

  • Schnelle Diagnose durch Klartextanzeige vor Ort

  • Integrierte Klartext-Hilfefunktion zum lokalen Anzeigen und Beheben von Fehlermeldungen


Das SINAMICS IOP-2 ist mit den folgenden Umrichterreihen kompatibel: SINAMICS G120C, SINAMICS G120, SINAMICS G120P, SINAMICS G110D, SINAMICS G120D, SINAMICS G110M sowie mit SIMATIC ET 200pro FC-2.

Für den mobilen Einsatz des Intelligent Operator Panel IOP-2, steht ihnen das IOP-2 Handheld zu Verfügung, insbesondere für dezentrale Umrichter.

Basic Operator Panel (BOP-2)

Basic Operator Panel (BOP-2)
Basic Operator Panel (BOP-2)

Das Basic Operator Panel (BOP-2) für den Neueinsteiger ebenso wie für den Antriebsexperten. Die Menüführung und das 2-Zeilen-Display erleichtern  die Inbetriebnahme der Standardantriebe. Durch die gleichzeitige Darstellung von Parameter und Parameterwert sowie die Parameterfilterung kann die Grund-Inbetriebnahme eines Antriebs komfortabel und in den meisten Fällen ohne gedruckte Parameterliste durchgeführt werden.

  • Türmontagesatz in Schaltschranktür einbaubar (erreichbare Schutzart IP54/UL Type 12)

  • Serieninbetriebnahme durch Klon-Funktion

  • Direkte Hand-Bedienung des Antriebs – einfache Umschaltung zwischen Automatik- und Handbetrieb

  • 2-Zeilen-Display zur Anzeige von bis zu 2 Prozesswerten mit Text

  • Diagnose durch Menüführung mit 7-Segment-Anzeige


Speicherkarten

Auf der Speicherkarte kann die Parametrierung eines Umrichters gespeichert werden. Parametereinstellungen können von der Speicherkarte in den Umrichter geschrieben oder vom Umrichter auf die Speicherkarte gespeichert werden.

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch automatische Datenübernahme nach einem Gerätetausch

  • Speicherung von bis zu 100 Parametersätzen

  • Speicherkarte auch mit Firmware verfügbar. Dies ermöglicht ein automatisches Firmware Update/Downgrade beim Gerätehochlauf.

  • Die Speicherkarte unterstützt die Serieninbetriebnahme ohne Verwendung des Intelligent Operator Panel IOP Handheld oder der Inbetriebnahme-Tools STARTER und SINAMICS Startdrive.

Hinweis:

  • Speicherkarte im laufendem Betrieb nicht notwendig

  • Für die Control Unit CU250S-2 können optionale Lizenzen für Sicherheitstechnik und Positionierfähigkeit bestellt werden


Weitere Ergänzende Systemkomponenten

Eine Übersicht über weitere Ergänzende Systemkomponenten, z.B

  • (Safe) Brake Relay

  • Blindabdeckungen

  • Schirmanschlusssätze und –bleche

  • Adapter für DIN-Hutschienen Montage

  • PC-Umrichterverbindungssatz

finden sie in unserem Online Katalog (Industry Mall). Folgen Sie bitte der Navigation auf der rechten Seite.

Siemens Product Partner for Drives Options

Um möglichst allen Kundenanforderungen in der Antriebstechnik gerecht zu werden, setzt Siemens neben den eigenen Produkten auch auf die individuellen und ergänzenden Leistungen ausgewählter Partner.