Tools

AntriebstechnikAntriebstechnik

Umrichterreihe SINAMICS G120P

Power Modules - konzipiert für Pumpen-, Lüfter- und Kompressor-Applikationen

Power Modules für die Gebäudetechnik

  • Niedrige Netzrückwirkung, niedrige Scheinstromaufnahme, hoher Leistungsfaktor

  • Schutzart IP 55 zum direkten Vor-Ort-Aufbau, größere Leitungslängen über Drosseln möglich, Betrieb von Motoren mit niedriger Spannungsfestigkeit über optionale Filter

  • Betrieb bei Umgebungstemperatur bis 60°C

  • integrierte Filter zum Einsatz in öffentlichen Netzen und industriellen Umgebungen


Power Modules PM230 (IP20)

Power Modules PM230 (IP20) Baugrößen FSA bis FSF

Power Modules PM230 in Schutzart IP20 sind in sechs Baugrößen im folgenden Spannungs- und Leistungsbereich verfügbar:
3AC380 … 480 V +/-10%, 0,37 … 75 kW

 

Power Modules PM230 (IP55)

Power Modules PM230 (IP55), Baugrößen FSA bis FSF

Power Modules PM230 in Schutzart IP55 sind in sechs Baugrößen im folgenden Spannungs- und Leistungsbereich verfügbar:
3AC380 … 480 V +/-10%, 0,37 … 90 kW

Eine Leistungserweiterung der Geräte zur Wandmontage ist mit den Schrankgeräten SINAMICS G120P Cabinet in Schutzart IP20 bis IP54 im Leistungsbereich von 110 ... 630 kW möglich.


Power Modules für industrielle Anwendungen

Das neue Power Modules PM240P-2

  • Prozesssicherheit: Höchster Sicherheitslevel dank Integrated Safety-Funktionen, sicheres elektronisches Abschalten (Safe Torque-Off / Safe Stop 1)

  • Robustheit: Auch für erhöhte Umweltbedingungen wie Temperaturen von -10° C bis 60°C und aggressive Umgebungen (Schadstoffresistenz)

  • Einsparung: Erhöhte Energieeffizienz mit höherer Ausgangsspannung (98 Prozent) durch integrierte Zwischenkreisdrossel.

Power Modules PM240P-2 (IP20), Baugrößen FSD bis FSF

Power Modules PM240P-2 in Schutzart IP20 sind in drei Baugrößen im folgenden Spannungs- und Leistungsbereich verfügbar:
3AC380 … 480 V +/-10%, 22 … 132 kW
3AC500 ... 690 V +/-10%, 11 ... 132 kW

 

Das innovierte Power Modules PM330

  • Mehr Flexibilität – mit neuer Spannungsebene bis 690V

  • Platzersparnis – ermöglicht kompakte Schaltschränke

  • Robustheit – durch zahlreiche Funktionen wie Ausgangsspannungserfassung

  • Durchgängigkeit – komplette Produktreihe verfügbar

Power Modules PM330 (IP20), Baugrößen FS GX und JX

Power Modules PM330 in Schutzart IP20 sind in zwei Baugrößen im folgenden Spannungs- und Leistungsbereich verfügbar:
3AC380 … 480 V +/-10%, 160 … 560 kW
3AC500 ... 690 V +/-10%, 315 ... 630 kW