Tools

AntriebstechnikAntriebstechnik

Umrichterreihe SINAMICS G120P

Control Unit CU230P-2 - konzipiert für Pumpen-, Lüfter- und Kompressor-Applikationen

Die Control Unit steuert und überwacht das Power Module und den angeschlossenen Motor in mehreren wählbaren Betriebsarten. Sie unterstützt die vertikale Integration in Totally Integrated Automation (TIA) durch die Kommunikationsmöglichkeiten PROFINET und PROFIBUS mit einer übergeordneten Steuerung oder Überwachungseinrichtung.

Control Unit CU230P-2 Serie - der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren

Control Unit CU230P-2

Die spezifische Control Unit (CU230P-2) ist besonders geeignet für Antriebe mit integrierten Technologiefunktionen für Pumpen-, Lüfter- und Kompressor-Applikationen. Die I/O-Schnittstelle, die Feldbus-Schnittstellen und die zusätzlichen Software-Funktionen unterstützen diese Applikationen optimal.

technische Daten

CU230P-2 ...

HVAC

DP

PN

Digitale
Eingänge

6

6

6

Digitale
Ausgänge

3

3

3

Analoge
Eingänge

4

4

4

Analoge
Ausgänge

2

2

2

MMC/SD-Karten Slot

Ja

Ja

Ja

Motortemperatur-
sensoren

PTC/KTY
Thermo-Click

PTC/KTY
Thermo-Click

PTC/KTY
Thermo-Click

Kommunikation

RS485/USS,
MODBUS RTU,
BACnet MS/TP

PROFIBUS

PROFINET
Ethernet/IP

Profile

-

PROFIdrive

PROFIdrive
PROFIenergy