Tools

AntriebstechnikAntriebstechnik

SINAMICS G120C Safety Integrated

SINAMICS G120C ist ein kompakter, robuster und leicht zu bedienender Umrichter für den breiten Einsatz.

Der Frequenzumrichter G120C bietet die Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO, Safe Torque Off) zum Schutz gegen ungewollten Anlauf des Motors.

Die Sicherheitsfunktion erfüllt die Anforderungen nach EN 61508 für den Einsatz bis einschließlich SIL 2 (Safety Integrity Level) und die Kategorie 3 sowie PL d (Performance Level) nach EN ISO 13849-1.

Produktmerkmale

  • Funktionen für den Personen- und Maschinenschutz

  • Kurze Reaktionszeiten durch Integration in den Umrichter

  • Nutzbar in allen Betriebsarten

  • Ersetzt externe elektromechanische Geräte


Funktionen

Die Sicherheitsfunktionen stehen in allen Betriebsarten zur Verfügung und können über sicherheitsgerichtete Ein-/Ausgangssignale mit dem Prozess kommunizieren.

Die Kommunikation über Feldbus (PROFINET oder PROFIBUS) mit dem sicherheitsgerichteten Profil PROFIsafe ist bereits im Standard möglich.

Die Inbetriebnahme der Sicherheitsfunktionen erfolgt mit STARTER oder Startdrive.
Der teilautomatisierte Abnahmetest für alle sicherheitsrelevanten Funktionen kann mit Unterstützung von STARTER durchgeführt werden.

Kurzbezeichnung

Beschreibung

STO - Safe Torque Off

Sicher abgeschaltetes Moment
Sichere Abschaltung des Moments und Verhinderung des ungewollten Wiederanlaufs.
Keine Verschleißteile durch elektronische Abschaltung. Der Antrieb bleibt am Netz und ist voll diagnosefähig.


Kundennutzen

  • Hohe Sicherheit:
    lückenlose Umsetzung der Sicherheitsfunktionen in SIL 2 (EN 61508) und PL d (EN ISO 13849-1)

  • Hohe Flexibilität:
    praxisgerechte Sicherheits- und Bedienkonzepte realisierbar

  • Hohe Wirtschaftlichkeit:
    Reduzierung der Hardware- und Installationskosten

  • Höhere Verfügbarkeit:
    störempfindliche elektromechanische Schaltelemente entfallen