Einbaugeräte SINAMICS G120

Der modulare Umrichter - platzsparend, sicher und robust

Der Umrichter von 0,55 - 250 kW für vielseitige Anwendungen

SINAMICS G120 Gruppe

Mit der zweiten Generation des SINAMICS G120 präsentiert Siemens einen modularen Umrichter mit höherer Leistungsdichte bei platzsparender Baugröße.
Die überarbeitete Umrichterreihe ist nun in drei Spannungsvarianten zum Anschluss an Netze mit 200 V, 400 V und 690 V erhältlich






Mit vielen innovativen Funktionen - die wichtigsten Fakten auf einen Blick

Spannung

1/3AC 200 … 240 V +/- 10 %
   3AC 380 … 480 V +/- 10 %
   3AC 500 … 690 V +/- 10 %

Leistungsbereich

0,55 kW – 250 kW (LO)

Schutzart

IP20

Umweltklasse

Klasse 3C2, (3C3 mit SIPLUS)

Umgebungstemperatur

0 bis 50°C

EMV

Nach IEC 61800-3 bis zu Kategorie C2

Normen

CE, UL, cUL, c-Tick

Sicherheitstechnik

Safety Integrated: STO (SIL 3, PL e, Kat. 3), SS1, SBC, SLS, SDI, SSM, PROFIsafe

Kommunikation

PROFINET, PROFIBUS, USS, Modbus, Ethernet IP, BACnet

Regelungsverfahren

U/f, Flux Current Control, Vektorreglung mit und ohne Geber

Funktionen

Basispositionierfunktion mit Epos, Rückspeisefähigkeit durch Efficient Infeed Technology (nur Power Modules PM250), PROFIenergy, PROFIdrive,



Damit Sie den richtigen Umrichter finden, unterstützen wir Sie mit passenden Tools

Durchgängige Software für eine anwenderfreundliche Auswahl, Inbetriebnahme und Bedienung. Der SINAMICS G120 ist nicht nur leicht zusammenzustellen, sondern bietet schon bei der Inbetriebnahme und später im Betrieb hohen Bedienkomfort. Die durchgängige Software macht’s möglich.

Einfache Inbetriebnahme

SINAMICS Startdrive

Mit Hilfe von SINAMICS Startdrive als Teil des TIA-Portals wird die Inbetriebnahme zur Nebensache


Kostenlos Anlagen projektieren

SINAMICS Sizer

Das Projektierungstool SIZER vereinfacht die technische Projektierung für Antriebe