Einbaugeräte SINAMICS G120 - Power Modules

bieten ein breites Spektrum an Power Modulen für unterschiedlichste Antriebsanforderungen

Power Modules PM240-2

Power Modules PM240-2 haben einen Brems-Chopper (Vier-Quadranten-Applikationen) und sind für eine Vielzahl von Applikationen im allgemeinen Maschinenbau geeignet.

Power Modules PM240-2 Baugrößen FSA bis FSG* (*Verfügbar ab 02/2018)

Das Power Modules PM240-2 ist im folgenden Spannungs- und Leistungsbereich verfügbar:

  • 1 AC / 3 AC 200 V ... 240 V  0,55 kW ... 4,0 kW

  • 3 AC 200 V ... 240 V  5,5 kW ... 55 kW

  • 3 AC 380 V ... 480 V  0,55 kW ... 250 kW

  • 3 AC 500 V ... 690 V  11 kW ... 250 kW


Power Modules PM240-2 Push Through

Power Modules PM240-2 haben einen Brems-Chopper (Vier-Quadranten-Applikationen) und führen den meisten Teil der Verlustwärme außerhalb des Schaltschranks ab. Die Power Modules PM240-2 Push Through sind in den sechs Baugrößen FSA-FSF verfügbar.

Power Modules PM240-2 Push Through, Baugröße FSD, FSE, FSF

Das Power Modules PM240-2 Push Through ist im folgenden Spannungs- und Leistungsbereich verfügbar:

  • 3 AC 200 V ... 240 V, 0,75 kW, 2,2 kW, 4 kW, 18,5 kW, 30 kW, 55 kW

  • 3 AC 380 V ... 480 V, 3 kW, 7,5 kW, 15 kW, 37 kW, 55 kW, 132 kW


Power Modules PM250

Power Modules PM250 sind für identische Applikationen wie das Power Modules PM240 geeignet. Evtl. auftretende Bremsenergie wird direkt ins Netz zurückgespeist (Vier-Quadranten-Applikationen - kein Brems-Chopper notwendig).

Power Modules PM250 Baugrößen FSC bis FSF

Das Power Modules PM250 ist im folgenden Spannungs- und Leistungsbereich verfügbar:

  • 3AC 380 V - 480 V ±10% 7,5 kW bis 90 kW