Einbaugeräte SINAMICS G120 - Control Units

bieten ein breites Spektrum an Control Units für unterschiedlichste Antriebsanforderungen

Die Regelung eines Motors durch die unterschiedlichen Regelverfahren erfolgt durch die Control Unit. Neben der Regelung stehen weitere Funktionen zur Verfügung, die sich durch entsprechende Parametrierung an die jeweilige Anwendung anpassen lassen. Bei SINAMICS G120 sind mehrere Control Units in unterschiedlicher Ausstattung verfügbar.

Control Unit CU240E-2 Serie - für Standardapplikationen im allgemeinen Maschinenbau

Die Standard Control Unit (CU240E-2) mit erweitertem E/A Mengengerüst ist ideal für geberlose Applikationen mit Safety-Anforderungen.

technische Daten

CU240E-2

CU240E-2 F

Digitale
Eingänge

6

6

Fehlersichere
Digitale Eingänge

1

3

Digitale
Ausgänge

3

3

Analoge
Eingänge

2

2

Analoge
Ausgänge

2

2

MMC/SD-Karten Slot

Ja

Ja

Motortemperatur-
sensoren

PTC/KTY
Thermo-Click

PTC/KTY
Thermo-Click

Kommunikation

RS485/USS
Modbus RTU 

RS485/USS
Modbus RTU

Safety Integrated

STO

STO, SS1,
SLS, SSM,
SDI - ohne Geber

technische Daten

CU240E-2 ...

DP

DP-F

PN

PN-F

Digitale
Eingänge

6

6

6

6

Fehlersichere
Digitale Eingänge

1

3

1

3

Digitale
Ausgänge

3

3

3

3

Analoge
Eingänge

2

2

2

2

Analoge
Ausgänge

2

2

2

2

MMC/SD-
Karten Slot

Ja

Ja

Ja

Ja

Motor-
temperatur-sensoren

PTC/KTY
Thermo-Click

PTC/KTY
Thermo-Click

PTC/KTY
Thermo-Click

PTC/KTY
Thermo-Click

Kommunikation

PROFIBUS

PROFIBUS

PROFINET

PROFINET

Profile

PROFIdrive
PROFIsafe

PROFIdrive
PROFIsafe

PROFIdrive
PROFIenergy
PROFIsafe

PROFIdrive
PROFIenergy
PROFIsafe

Safety Integrated

STO

STO, SS1,
SLS, SSM,
SDI - ohne Geber

STO

STO, SS1,
SLS, SSM,
SDI - ohne Geber


Control Unit CU250S-2 Serie - für performante Applikationen im allgemeinen Maschinenbau

Die spezifische Control Unit (CU250S-2) ist besonders geeignet für Antriebe, mit hohen Anforderungen an Drehzahl und Drehmoment Genauigkeit. Die I/O-Schnittstelle, die Feldbus-Schnittstellen und die zusätzlichen Software-Funktionen unterstützen diese Applikationen optimal.

technische Daten

CU250S-2 ...

USS

DP

PN

CAN

Digitale
Eingänge

11

11

11

11

Fehlersichere
Digitale Eingänge

3

3

3

3

Digitale
Ausgänge

4

4

4

4

Analoge
Eingänge

2

2

2

2

Analoge
Ausgänge

2

2

2

2

Geber

Resolver, TTL/HTL Geber,
EnDat Absolutwertgeber,

SIN/COS Geber,
SSI Absolutwertgeber

MMC/SD-
Karten Slot

Ja

Ja

Ja

Ja

Motor-
temperatur-
sensoren

PTC/KTY
Thermo-Click

PTC/KTY
Thermo-Click

PTC/KTY
Thermo-Click

PTC/KTY
Thermo-Click

Kommunikation

USS/Modbus RTU

PROFIBUS

PROFINET

CANopen

Profile

-

PROFIdrive
PROFIsafe

PROFIdrive
PROFIenergy
PROFIsafe

-

Safety Integrated

Basic

STO, SS1, SBC

Advanced

SLS, SDI, SSM


Control Unit CU230P-2 Serie - der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren

Die spezifische Control Unit (CU230P-2) ist besonders geeignet für Antriebe mit integrierten Technologiefunktionen für Pumpen-, Lüfter- und Kompressor-Applikationen. Die I/O-Schnittstelle, die Feldbus-Schnittstellen und die zusätzlichen Software-Funktionen unterstützen diese Applikationen optimal.

technische Daten

CU230P-2 ...

HVAC

DP

PN

Digitale
Eingänge

6

6

6

Digitale
Ausgänge

3

3

3

Analoge
Eingänge

4

4

4

Analoge
Ausgänge

2

2

2

MMC/SD-Karten Slot

Ja

Ja

Ja

Motortemperatur-
sensoren

PTC/KTY
Thermo-Click

PTC/KTY
Thermo-Click

PTC/KTY
Thermo-Click

Kommunikation

RS485/USS,
MODBUS RTU,
BACnet MS/TP

PROFIBUS

PROFINET

Profile

-

PROFIdrive

PROFIdrive
PROFIenergy